제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 500mm EFL, 1064nm 0-45°, Concave Laser Line Mirror

Laser Line Concave Mirrors

×
재고 번호 #11-346 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 348,000
수량 1-4
KRW 348,000
수량 5+
KRW 311,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Back Surface:
Fine Grind
Center Thickness CT (mm):
9.68
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Radius of Curvature (mm):
1,000.00
Coating:
Laser Mirror (1064nm)
Coating Specification:
Rabs >99.80% @ 1064nm (0-45° AOI)
Coating Type:
Dielectric
Radius R1 (mm):
1,000.00
Wavelength Range (nm):
1046 - 1074
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 1064nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Laser Line Concave Mirrors는 Nd:YAG 및 Nd:YLF 광원으로 생성되는 레이저 빔의 초점을 맞추기 위해 20-10의 표면 정밀도, λ/10의 표면 평탄도 그리고 높은 반사율과 같이 정밀도가 높은 스펙을 제공합니다. 높은 laser damage threshold를 보장하고 밀도 있는 코팅력을 특징으로 하는 이 유전체 코팅 레이저 미러는 내구성이 높을 뿐만 아니라 레이저 손상에 강한 내성을 보입니다. 이와 같은 오목 미러는 0-45°의 입사각에서 사용하기 적합함에 따라 빔 포커싱, 집광, 이미징 용도의 시스템에 유연성 있게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC Laser Line Concave Mirrors는 열적 및 시간적 안정성이 뛰어난 용융 실리카 기판으로 제조되어 온도 변화와 관계없이 우수한 광학적 성능을 보장합니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 레이저 라인 유전체 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요