제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

600-1000nm, 50.8mm Dia. x 500mm EFL, Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
재고 번호 #13-072 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 366,900
수량 1-5
KRW 366,900
수량 6+
KRW 324,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Clear Aperture (%):
80
Edge Thickness ET (mm):
10.00 ±0.20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Radius of Curvature (mm):
1,000.00
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Coating Specification:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Wavelength Range (nm):
600 - 1000
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.15λ
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저 펄스 포커싱에 적합
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 99%가 넘는 반사율
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • 유효 초점 거리: 25 - 500mm
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror 보유

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors는 600 - 1000nm 구간에서 반사율을 높이기 위해 유전체 코팅으로 강화 처리된 실버 코팅을 특징으로 합니다. 이 미러는 파장 범위에서 본래 group delay dispersion (GDD)이 낮기 때문에 Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저와 같은 펨토세컨드 레이저의 레이저광을 포커싱하거나 방향을 전환하는 데 사용하기 적합합니다. 또한 파장 범위가 넓기 때문에 GDD가 낮은 유전체 코팅 미러가 제공할 수 있는 것보다 더 넓은 대역폭이 요구되는 용도에서도 사용이 가능합니다. TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors는 최대 500mm의 유효 초점 거리와 함께 영국식 표준 규격으로 제공됩니다.

참고: 030nm와 같이 기타 유형의 극초단 레이저의 경우에는 파장 범위가 다른 TECHSPEC Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors를 설계하는 것도 가능합니다.

제품자료

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

Understanding Surface Roughness

Surface roughness describes how a shape deviates from its ideal form. This is critical for controlling light scatter in laser devices and other optical systems.

바로 보기

Effects of Laser Mirror Surface Flatness

Basics of Ultrafast Lasers

Master the fundamentals of ultrafast lasers and how to choose optics that can withstand their high powers and short pulse durations.

바로 보기

Highly-Dispersive Mirrors

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

바로 보기

Ultrafast Highly-Dispersive Mirrors

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

바로 보기

Group Delay Dispersion and White Light Interferometry

Understanding group delay dispersion (GDD) is critical for knowing how ultrafast laser pulses will be stretched or compressed.

바로 보기

극초단 레이저의 LIDT

The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.

바로 보기

Ultrafast Dispersion

The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.

바로 보기

극초단 레이저 – 극초단 결맞음(Ultrafast Coherence)의 기본 원리

Advances in laser technology have made it possible to produce pulses ranging from a few femtoseconds to tens of attoseconds. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Ultrafast Laser Optics from Edmund Optics - PhotonicsNEXT 2021

Learn about Edmund Optics' ultrafast laser optics capabilities in this interview with Tony Karam from the PhotonicsNEXT Summit in January 2021.

바로 보기

Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) #11-760

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day

바로 보기

분산 보정 용도를 위한 Highly-Dispersive Ultrafast Mirror

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

바로 보기

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021

Industry-leading laser optics are more available than ever before through the partnership of UltraFast Innovations and Edmund Optics.

바로 보기

Combatting thermal lensing in high-power ultrafast laser systems

Ultrafast Mirrors: The importance of high reflectance and dispersion control in ultrafast optics

The right stuff: Lasers and optics for ultrafast microscopy

How does group delay dispersion (GDD) relate to first order and higher order dispersion?

At what pulse duration is a laser considered to be “ultrafast?”

Why is chromatic dispersion important for ultrafast laser systems?

Why do ultrafast highly-dispersive mirrors have such low angles of incidence (AOIs)?

Do the short pulse durations of ultrafast lasers impact the laser induced damage threshold of ultrafast optics?

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

바로 보기

고반사성 코팅

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

바로 보기

High Power Laser Mirror의 취급 및 저장

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

바로 보기

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

분산

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

바로 보기

Dispersion(분산)

Pulse Duration

레이저 어플리케이션을 위한 REFLECTIVE OPTICS

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

바로 보기

Coating Impact on Flatness Calculator

Free-Space Optical Communication

Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.

바로 보기

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Eccentricity(편심)

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

LIDT 상에서 빔 직경의 중요성

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

바로 보기

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Dielectric Coating(유전체 코팅)

First Surface Mirror

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Reflection

Specular

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

바로 보기

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

바로 보기

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parity

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Surface Flatness

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program