제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 50.8mm FL, 8-12µm AR Coated, ZnSe Aspheric Lens

Coherent® 상세 정보 보기
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
재고 번호 #39-518 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,335,000
수량 1-10
KRW 3,335,000
수량 11+
KRW 3,000,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
≤3
Centering, ETD (μm):
≤12.7
Clear Aperture CA (mm):
45.72
Edge Thickness ET (mm):
2.08
Center Thickness CT (mm):
6.50 ±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
48.10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/2
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Surface Quality:
40-20
f/#:
1
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Electrical

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 8-12µm의 AR 코팅 이용 가능

TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses는 10.6µm CO2 레이저에 대해 회절 제한 포커싱 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 렌즈는 10.6µm에서 0.0005 cm-1 미만의 대량 흡수를 갖는 II-VI사의 적외선 ZeSe 소재로 제조되며 비코팅 상태로 공급되거나 8 - 12µm에서 뛰어난 투과율을 제공하는 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 이 제품은 정밀 디자인으로 제작되어 레이저 시스템, 열화상 이미징 어셈블리, FTIR 장치에 통합해서 사용하기 적합합니다. TECHSPEC Zinc Selenide Aspheric Lenses는 λ/20 미만의 불균일성(@10.6µm), 40-20의 표면 품질도, 50Å 미만의 표면 거칠기를 특징으로 합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0/50.8mm Optic Dia., SM2 Thin Mount Fixed #17-716 KRW 48,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.8mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-569 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요