TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses는 10.6µm CO2 레이저에 대해 회절 제한 포커싱 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 렌즈는 10.6µm에서 0.0005 cm-1 미만의 대량 흡수를 갖는 II-VI사의 적외선 ZeSe 소재로 제조되며 비코팅 상태로 공급되거나 8 - 12µm에서 뛰어난 투과율을 제공하는 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 이 제품은 정밀 디자인으로 제작되어 레이저 시스템, 열화상 이미징 어셈블리, FTIR 장치에 통합해서 사용하기 적합합니다. TECHSPEC Zinc Selenide Aspheric Lenses는 λ/20 미만의 불균일성(@10.6µm), 40-20의 표면 품질도, 50Å 미만의 표면 거칠기를 특징으로 합니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)