제품이 장바구니에 추가됨

50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount

×
사양 선택하기
Size of Compatible Optics (mm):

제품정보

더 알아보기

Precision Gimbal Mounts는 기울기가 변하더라도 광학 부품의 중심이 제자리를 유지해야 하는 포지셔닝 용도(예: laser mirror turning)에 안성맞춤입니다. 이 마운트의 특징으로는 정밀 마이크로미터 이동, 코스식 각도 움직임(360°), 미세 각도 움직임(0.25mm pitch), 그리고 pitch & roll 움직임을 위한 각기 다른 색상의 노브가 있습니다. 블랙 아노다이징 처리된 견고한 알루미늄 구조. 브레드보드에 장착 시 Post 및 Post Holder가 반드시 필요합니다. 

제품자료

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program