Adapter #58-984 is included. Additional thread adapters available separately.
TECHSPEC Metric Stainless Steel Mounting Post에는 이 포스트와 여타 광학 마운트 간의 호환성을 보장할 수 있도록 다른 어댑터와 쉽게 교환할 수 있는 6.35mm 길이의 male thread stud adapter가 포함되어 있습니다. 포함되어 있는 어댑터를 제거하면 포스트의 female M4 thread가 드러납니다. 각각의 광학 포스트에는 Allen wrench 또는 기타 도구를 사용해 포스트를 쉽게 회전시킬 수 있게 해 주는 thru-hole이 있습니다. 빠른 식별과 결합을 위해 각각의 포스트에 thread 값이 레이저로 새겨져 있습니다.
#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)