제품이 장바구니에 추가됨

50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer

×
재고 번호 #56-326 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 523,500
수량 1-4
KRW 523,500
수량 5+
KRW 497,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-520
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
47.0
Fine Tilt Angle (°):
±2
Fine Tip Angle (°):
±2
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Micrometer 또는 Lead Screw를 움직이면서 Tip-Tilt 조절
  • Tip 및 Tilt 조절이 용이하도록 노브마다 색상 표식
  • Set Screw와 Delrin® Pad로 광학 부품을 제자리에 고정
  • 장착 시 PostPost Holder 필요

Metric Kinematic Mirror Mounts는 post 또는 기타 optomechanics에 부착되어 광학 부품을 견고하게 고정합니다. Micrometer나 조절 나사는 시스템 배치에 방해가 되지 않도록 마운트 상단에 위치하고 있습니다. M6 마운팅 홀은 장착되는 미러의 첫 번째 면이 가능한 포스트 중심선에 가까운 곳에 위치합니다. Metric Kinematic Mirror Mount는 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제작됩니다. 브레드보드에 장착하려면 PostPost Holder가 필요합니다.

제품자료

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program