제품이 장바구니에 추가됨

50μm Aperture Diameter, 12.7mm Mounted, Acktar Blackened Pinhole

Acktar 상세 정보 보기

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted) Acktar Blackened Pinholes	(unmounted) Acktar Blackened Pinhole compared to an uncoated steel pinhole
×
재고 #16-822 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 219,000
수량 1-9
KRW 219,000
수량 10+
KRW 197,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Absorbance (%):
99

Product Details

Type:
Mounted
Model Number:
PA-1-2-50-05

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
12.7 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
50 ±3
Thickness (μm):
20 nominal

Optical Properties

Coating:
Magic Black™

Threading & Mounting

Diameter of Mount (mm):
12.7 ±0.2
Mount Thickness (mm):
2.0 ±0.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • EUV - SWIR 구간에서 낮은 반사율
  • 99% 흡광도의 블랙크닝 코팅
  • 50 - 1000μm의 조리개 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공

Acktar Blackened Pinholes는 Acktar Magic Black™사의 블랙크팅 코팅 처리가 되어 있어 EUV - SWIR 구간에서 광대역 저반사를 제공합니다. 이러한 코팅은 가스 방출이 제로에 가까우며 최대 380°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. Acktar Blackened Pinholes는 핀홀의 가장자리를 포함한 양면에 코팅이 되어 있으며 비마운트나 25mm 마운트에 장착된 버전으로 제공되어 광학 시스템과의 결합이 수월합니다. 스테인리스 스틸 기판의 이 핀홀은 광원으로 인한 후면 반사와 산란이 적게 발생해야 하는 spatial filtering 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 구경 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

Filter

What do spatial filters do and how do I use them?

Spatial Filter

Spatial Filter 이해하기

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요