제품이 장바구니에 추가됨

50μm Aperture Diameter, 25mm Mounted, Acktar Blackened Pinhole

Acktar 상세 정보 보기

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted)
×
재고 번호 #12-171 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 225,570
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 225,570 개당
수량 10+ KRW 203,013 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted
Model Number:
PA-1-2-50-25

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
50 ±3
Thickness (μm):
15 nominal

Optical Properties

Coating:
Magic Black™

Threading & Mounting

Diameter of Mount (mm):
25.0 ±0.2
Mount Thickness (mm):
3.0 ±0.1

Material Properties

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • EUV - SWIR 구간에서 낮은 반사율
  • 99% 흡광도의 블랙크닝 코팅
  • 50 - 1000μm의 조리개 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공

Acktar Blackened Pinholes는 Acktar Magic Black™사의 블랙크팅 코팅 처리가 되어 있어 EUV - SWIR 구간에서 광대역 저반사를 제공합니다. 이러한 코팅은 가스 방출이 제로에 가까우며 최대 380°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. Acktar Blackened Pinholes는 핀홀의 가장자리를 포함한 양면에 코팅이 되어 있으며 비마운트나 25mm 마운트에 장착된 버전으로 제공되어 광학 시스템과의 결합이 수월합니다. 스테인리스 스틸 기판의 이 핀홀은 광원으로 인한 후면 반사와 산란이 적게 발생해야 하는 spatial filtering 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 구경 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.