제품이 장바구니에 추가됨

50mm 2 MegaPixel Fixed Focal Length Lens

50mm Fixed Focal Length, #14-401

50mm Fixed Focal Length, #14-401

×
재고 번호 #14-401 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 629,300
수량 1+
KRW 629,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
33.65
Maximum Diameter (mm):
32.5
Weight (g):
80

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
7.46°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
10.2°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
5.6°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
10.2°
Focal Length FL (mm):
50.00
Working Distance (mm):
1000 - ∞
Aperture (f/#):
f/2 - f/16
Distortion (%):
<0.4
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
3.67°
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2백만 화소의 해상도 설계
  • 잠금 가능한 수동식 포커스 및 아이리스
  • 4 - 50mm의 고정 초점 거리
  • C-마운트 렌즈 마운트

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses는 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses보다 더 높은 해상력을 필요로 하는 머신 비전 용도로 설계되었습니다. 이 C-마운트 렌즈는 수동식 포커스와 아이리스를 위해 잠금 가능한 메커니즘이 내장되어 있어 불필요한 조절을 방지할 수 있습니다. 초점 초점 거리가 4 - 50mm인 이 렌즈는 M30.5 x 0.5 filter thread를 보유한 6 - 50mm 렌즈로 제공됨에 따라 머신 비전 필터와 사용이 가능합니다. 2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses는 ½” 및 2/3” 센서 크기를 커버하기 때문에 당사의 2MP 머신 비전 카메라와 호환이 가능합니다. 이 렌즈는 산업용 머신 비전, 공장 자동화, 공장 검수 용도로 주로 사용됩니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요