제품이 장바구니에 추가됨

50mm Dia., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror

Ultra-Thin First Surface Mirrors

Ultra-Thin First Surface Mirrors

×
재고 #70-092 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 108,800
수량 1-10
KRW 108,800
수량 11+
KRW 97,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
50.00 ±0.25
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT D 263®T eco
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Coating Type:
Metal
Clear Aperture CA (mm):
45.00
Edges:
Cut
Thickness (mm):
0.10 ±0.01
Type:
Flat Mirror
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 기판 두께가 0.1mm로 매우 얇음
  • 가시광선 스펙트럼에서 반사율이 높도록 Protected Aluminum 코팅 처리
  • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 두께가 0.1mm로 매우 얇은 기판에 Protected Aluminum 코팅을 입혀 400 - 700nm에서 85% 이상의 반사율을 제공합니다. SCHOTT D263® T eco 기판을 함께 사용하면 우수한 화학적 내성과 환경적 내구성을 제공하고 두께 공차 및 총 두께 변화(TTV, Total Thickness Variation)가 작습니다. 해당 제품은 Norland Optical Adhesive 혹은 Milbond Adhesive System과 같은 광학 접착제나 에폭시를 사용하여 시스템에 고정할 수 있습니다. 휴대용 의료 및 진단 장비처럼 무게는 가볍고 크기는 컴팩트한 광학 부품을 필요로 하는 빔/광 조향 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 깨지기 쉬우므로 취급 시 주의해야 합니다.

Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Retroreflector

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Reflection

Specular

First Surface Mirror

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Seamed Edge

Bevel

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요