제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia., 0.66 NA, Uncoated, Calibration Grade Aspheric Lens

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
재고 번호 #69-143 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,007,800
수량 1-5
KRW 1,007,800
수량 6+
KRW 913,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤1
Clear Aperture CA (mm):
46.00
Edge Thickness ET (mm):
2.69
Center Thickness CT (mm):
19.40
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.66
Back Focal Length BFL (mm):
25.29 @ 587.6nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
20-10
f/#:
0.76
Wavelength Range (nm):
330 - 2400
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
26.67

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 계측 데이터 전체 제공
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오류
  • 0.66 및 0.50 NA 렌즈

TECHSPEC® Calibration Grade Precision Aspheric Lenses는 높은 성능과 정확성을 제공하며 기성품으로 바로 구매가 가능한 비구면 렌즈입니다. 이 제품은 TECHSPEC® Precision Aspheric lenses보다 향상된 비구면 특성, 표면 품질, 센터링 사양을 특징으로 함에 따라 R&D 및 OEM과 같은 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 NA 값이 높아 저조도 감지 시스템을 개선하거나 컴팩트한 광경로가 필요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

각각의 렌즈마다 시리얼 넘버 및 계측 데이터 전체 패키지가 함께 제공됩니다. 테스트 데이터 패키지에는 Taylor Hobson Talysurf Profilometer로 성능이 검증된 표면 프로파일과 구면 인터페로그램, 테스트로 검증된 직경 값, 중심 두께, 센트레이션이 포함됩니다. Calibration grade precision aspheric lenses의 맞춤 설계 버전, 코팅 요청, 대량 견적에 관한 문의는 당사 영업부로 연락 바랍니다.

제품자료

관련제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0/50.8mm Optic Dia., SM2 Thin Mount Fixed #17-716 KRW 48,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-567 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-568 KRW 66,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter, T-Mount Thin Optic Mount Fixed #88-943 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요