TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 91,155 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 73,233 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 67,980 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 VIS-NIR 스펙트럼에서 투과율이 높습니다. N-BK7 윈도우와 굴절률은 비슷하지만 가격은 더 저렴합니다. 해당 제품은 높은 태양열 안정성과 화학적 내성 덕분에 보호용 요소로 자주 사용되며 표준 윈도우 어플리케이션에 적합합니다. 코팅 옵션으로는 비코팅, MgF2 코팅, VIS-NIR 무반사(AR) 코팅이 제공됩니다. 원형/정사각형 제품 모두 다양한 크기로 제공되며, OEM 어플리케이션의 경우 맞춤형 크기 및 코팅 처리가 가능합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®