제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia. 400 - 750nm Broadband λ/4 Mirror

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

×
재고 번호 #70-676 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 249,400
수량 1-5
KRW 249,400
수량 6+
KRW 198,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Back Surface:
Commerical Polish
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
45.00
Edges:
Ground
Parallelism (arcmin):
5
Thickness (mm):
4.00 ±0.25

Optical Properties

Coating:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Coating Specification:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0-45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0-45°, S-Polarizations)
Wavelength Range (nm):
400 - 750
Surface Flatness (P-V):
λ/4 (typical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Coating Type:
Dielectric
Angle of Incidence (°):
0-45
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
  • 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
  • λ/10 버전 보유

해당 제품은 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2의 높은 레이저 손상 임계값(LDT)이 특징이며 400 - 750nm 파장 대역에서 모든 편광 상태가 99% 이상의 반사율을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 BOROFLOAT® 기판으로 제조되었으며 우수한 열적 내구성과 화학적 내성을 갖추고 있어 고온에 노출되거나 열악한 환경에 놓인 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 제공되는 직경은 12.5 - 50mm입니다. 에드몬드옵틱스의 정밀 연마 제품인 TECHSPEC® Broadband Dielectric λ/10 Mirror보다 가격이 저렴한 대체품으로 여러 레이저 광원을 활용하는 빔 스티어링 혹은 반사 어플리케이션과 같은 일반 실험실 용도, 분광법, 현미경에 적합합니다. 

참고: 표면 평탄도는 코팅 전에 측정되므로 코팅 처리 후 편차가 발생할 수 있습니다. 표면 평탄도가 중요한 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Broadband Dielectric λ/10 Mirror를 사용하는 걸 권장합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program