제품이 장바구니에 추가됨

50mm Dia. BaF2, IR Holographic Wire Grid Polarizer

50mm Dia. BaF2, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-771

×
재고 번호 #62-771 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,972,500
수량 1-5
KRW 2,972,500
수량 6+
KRW 2,378,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
34.0
Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.00
Parallelism (arcmin):
≤3
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid
Groove Parallelism to Edge (°):
N/A

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Extinction Ratio:
150:1 @ 3µm, 300:1 @ 10µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Barium Fluoride (BaF2)
Polarization:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Transmission (%):
>65
Wavelength Range (nm):
2500 - 12000
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 W/cm2
Groove Density (grooves/mm):
2700.00

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.0
Ring Thickness (mm):
±0.1
Mount:
Black Anodized Aluminum

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to 75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

해당 제품은 비편광 적외선 레이저 광원을 편광하거나 편광된 광원에서 나오는 빛을 감쇠하는 데 사용됩니다. 2개의 제품을 함께 사용하면 40000:1보다 높은 소광비를 얻을 수 있습니다. 각 폴라라이저의 편광 축은 보호 링(protective ring) 표면에 새겨진 2개의 흰색 선으로 표시되어 있습니다. 해당 제품은 의료 이미징, 항공우주, FTIR 분광법 및 분석 계측 기기 어플리케이션에서 다양하게 사용됩니다.

또한, 초미세 와이어 그리드 간격을 만드는 특수 홀로그래픽 기술로 제조됩니다. 기존의 룰드(ruled) 와이어 그리드 방식과 비교했을 때 홀로그래픽 방식은 홈 간격을 더 미세하게 만들어 단파장 성능을 최적화합니다. 당사는 플루오르화 바륨(BaF2), 셀렌화 아연(ZnSe), 브롬화요드 탈륨(KRS-5), 저마늄(Ge) 소재의 홀로그래픽 와이어 그리드 폴라라이저를 제공합니다.

참고: KRS-5와 ZnSe는 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요. 폴라라이저의 활성 와이어 그리드 표면은 매우 약해 제품이 손상될 수 있으므로 아무것도 닿지 않도록 주의해야 합니다. 공기 건조로만 세척하는 걸 권장합니다. 필요한 경우 해당 제품은 손가락을 안전하게 보호한 상태에서 가장자리만 만져야 합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program