제품이 장바구니에 추가됨

50mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors

Yb-Doped Dichroic Mirrors

Yb-Doped Dichroic Mirrors

×
재고 번호 #28-973 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,366,604
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,366,604 개당
수량 6+ KRW 1,157,514 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
High Power Dichroic Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.10
Clear Aperture CA (mm):
45.00
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Edges:
Fine Ground
Wedge Angle (arcmin):
30' ±10'

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
940nm/1030nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle of Incidence (°):
0 - 5
Coating:
S1: HR 1030nm ± 5nm, AR 940 ± 5nm
S2: AR 940nm & 1030nm ± 5nm
Coating Specification:
S1: Rp & Rs >99.5% @ 1030nm;
Tp & Ts >98% @ 940nm @ 0 – 5° AOI
S2: Tp & Ts >98% @ 940nm & 1030nm
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
10-5
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
> 20 J/cm2 @ 10ns pulses @5 kHz PRF
1MW/cm2 CW

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1030nm에서 반사율 높음, 940nm에서 투과율 높음
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 ±100fs2 미만으로 낮음
  • Yb 레이저에 적합한 다이크로익 미러

해당 제품은 1030nm에서 반사율이 99.5%, 940nm에서 투과율이 98%로 높고 수광각 0 - 5°로 넓습니다. 0° 입사각에서도 입사광이 원위치로 다시 반사되는 경우를 최소화하는 웨지 기판이 특징이며, 레이저 시스템에서 불필요한 피드백을 제거하고, 제공되는 직경 옵션은 12.5mm, 25mm, 50mm입니다. 나노초 펄스를 사용하는 고출력 어플리케이션에 맞게 설계된 제품으로 정밀 소재 가공에 적합합니다. 해당 제품은 1030 - 1080nm 파장 대역에서 ±100fs2 미만의 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)를 제공하므로 다광자 현미경 같은 극초단 및 비선형 어플리케이션에도 유용합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요