TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 135,960 개당 |
| 수량 11-24 | KRW 109,077 개당 |
| 수량 25+ | KRW 102,279 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Reflective Diffusers는 UV와 IR 확산 용도로 설계되었으며 각각의 스펙트럼 영역에서 투과형 디퓨저보다 더 높은 효율성을 제공합니다. 이 디퓨저는 샌드블라스트 처리된 표면에 금속 코팅 처리가 되어 확산형 반사 표면과 같은 역할을 합니다. 샌드블라스트 처리된 표면에서 반사되는 입사광은 확산형 강도 패턴으로 전환됩니다. TECHSPEC Reflective Diffusers는 UV 또는 IR 스펙트럼에서 반사율을 높이기 위해 강화 알루미늄 또는 보호 골드 코팅 처리가 됩니다. 또한 직경이 5mm인 표준 크기를 이용할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®