제품이 장바구니에 추가됨

50mm Dia., Rhodium Coated First Surface Mirror

Rhodium Coated First Surface Mirrors

×
재고 번호 #15-491 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 92,597
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 92,597 개당
수량 6-49 KRW 73,954 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 ±0.25
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Ground
Thickness (mm):
3.00 ±0.20

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >70% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Rhodium (400-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
400 - 10000

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Coating Adhesion:
MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 내부식성과 내마모성이 매우 뛰어난 로듐 코팅
  • VIS와 IR에서 높은 반사율
  • 치과 교정 용도에 적합

Rhodium Coated First Surface Mirrors는 높은 반사율을 제공하며 특히 구강내 사진 촬영과 같은 치과 교정 용도에 사용하기 적합합니다. 이 미러는 MIL-C-675C 규정에 따라 강도 높은 마모 테스트를 통과한 제품으로서 로듐 코팅 처리가 되어 부식 및 강력한 화학 물질에 대해 높은 내성을 보입니다. Rhodium Coated First Surface Mirrors는 플로트 글래스 기판으로 제조되어 맞춤 주문 제작이 용이하며 가성비가 뛰어납니다. 원형 또는 정사각 형태와 더불어 표준 미터법 크기로 제공됩니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.