제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia x 25mm FL 3-12μm Coated, Ge Aspheric Lens

×
재고 번호 #89-615 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,103,500
수량 1+
KRW 4,103,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
45
Edge Thickness ET (mm):
2.5
Center Thickness CT (mm):
7.75 ±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Edges:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
1.00
Back Focal Length BFL (mm):
20.64
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
BBAR (3000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.5
Radius R2 (mm):
49.34
Wavelength Range (nm):
3000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 회절 한계 성능
  • 다양한 코팅 옵션
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses는 중파 및 장파 적외선 범위 전체에서 회절 한계 포커싱 성능을 제공합니다. Quantum cascade laser와 같은 단색 광원에 적합한 이 렌즈는 standard plano-convex lens를 대체할 수 있는 고성능 제품입니다.

각각의 aspheric lens는 비코팅 상태로 공급되거나 BBAR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 비코팅 게르마늄은 투과율이 50% 미만이기 때문에 코팅 처리를 하지 않은 렌즈의 경우 맞춤형 무반사(AR) 코팅을 고려할 수 있습니다. BBAR 코팅 처리된 렌즈는 투과율이 95%가 넘기 때문에 다양한 OEM 용도에 결합해서 사용하기 적합합니다. 맞춤 주문 설계 및 코팅 옵션은 당사 영업부로 문의 바랍니다.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0/50.8mm Optic Dia., SM2 Thin Mount Fixed #17-716 KRW 48,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-567 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-568 KRW 66,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter, T-Mount Thin Optic Mount Fixed #88-943 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program