에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Germanium (Ge) Windows는 가장 최신의 3가지 AR 코팅 옵션 이용 가능: mid-infrared 용도를 위한 3 - 5μm, 광대역 멀티 스펙트럼 용도를 위한 3 - 12μm, 또는 thermal imaging을 위한 8 - 12μm. 게르마늄 윈도우의 굴절률이 높은 관계로(2 - 14μm 대역에서 대략 4.0) 관심 대역에서의 충분한 투과율을 확보하려면 AR 코팅은 필수입니다. 게르마늄은 열폭주(thermal runaway) 현상이 나타날 수 있는데 이는 온도가 상승하면 투과율이 낮아짐을 의미합니다. 이로 인해 이 게르마늄 윈도우는 100°C 미만에서 사용해야 합니다. 무게에 민감한 시스템용으로 설계할 때는 게르마늄의 고밀도(5.33 g/cm3)를 고려해야 합니다. 게르마늄의 Knoop 경도(780)는 플루오르화 마그네슘이 갖는 경도의 거의 두 배로서 튼튼한 광학 부품이 필요한 적외선 용도로 이상적입니다.
AR COATED GERMANIUM | |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <3% @ 3000 - 5000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <5.0% @ 3 - 12μm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <3.0% @ 8 - 12μm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-567 |
KRW 66,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-568 |
KRW 66,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-516 |
KRW 129,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-465
재고정리
|
KRW 250,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-957 |
KRW 417,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-514 |
KRW 478,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #55-000 |
KRW 693,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Gimbal | #17-518 |
KRW 758,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-960 |
KRW 819,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-778 |
KRW 1,138,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)