제품이 장바구니에 추가됨

50mm Dia x 3mm Thickness Uncoated, Potassium Bromide Window

×
재고 번호 #68-811 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 412,206
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 412,206 개당
수량 11-25 KRW 370,388 개당
수량 26-49 KRW 349,479 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Diameter (mm):
50.00 ±0.50
Thickness (mm):
3.00 ±0.50
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
7.00
Poisson's Ratio:
0.20
Young's Modulus (GPa):
26.8

Optical Properties

Abbe Number (vd):
33.64
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.56
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
250 - 26000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
43
Density (g/cm3):
2.753
Solubility, in 100g of H2O @ 273K (g):
53.48

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 250nm – 26μm에서 훌륭한 투과성
  • 기계적 충격에 우수한 저항성
  • FTIR Spectroscopy에 적합
  • Sodium Chloride (NaCl) Windows 역시 이용가능

Potassium Bromide (KBr)는 일반적으로 FTIR spectroscopy에 사용되는 material입니다. KBr은 Sodium Chloride (NaCl)에 비해서 다소 넓은 스펙트럼 영역을 갖으며 250nm–26μm에서 훌륭한 투과율을 보입니다. 굴절률은 이 범위에서 1.46-1.59로 다양하게 변합니다. KBr은 수용성이며 표면은 수분 노출로부터 보호 되어야 합니다. 수분에 노출이 되면 window의 표면이 분해됩니다. Potassium Bromide windows는 기계적 충격에 강한 저항성을 보이나 쉽게 쪼개질 수 있으며 300°C까지 사용이 가능합니다. Density는 2.75g/cm3이고 Knoop Hardness는 7.0입니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요