제품이 장바구니에 추가됨

50mm Diameter, 45° AOI, Hot Mirror

Hot Mirrors

×
재고 번호 #55-233 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 94,142
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 94,142 개당
수량 10-25 KRW 84,357 개당
수량 26-49 KRW 79,928 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 ±0.25
Thickness (mm):
3.30

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45.00
Coating:
Hot Mirror, 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflection (%):
>90, 750 - 1125nm
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>85, 425 - 675nm
Coating Specification:
Surface 1: 45° Hot Mirror
Surface 2: None
Wavelength Range (nm):
425 - 1125
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Projectors의 열 감소에 적합
  • 90%의 NIR 및 IR 반사
  • 85%의 VIS 투과

0° 및 45° 입사각의 이 Hot Mirrors는 적외선 복사로 인해 발생되는 원하지 않는 열을 줄이는 데 아주 적합합니다. multi-layer dielectric coating은 NIR 및 IR의 90% 이상 반사하지만 VIS는 85%를 투과시키기때문에 과열로 인해 시스템이 손상될 수 있는 프로젝션 시스템에 아주 적합합니다. BOROFLOAT® glass로 제작된 이 hot mirrors는 어느 용도에든 맞게 원하는 크기로 자를 수 있습니다.

참고: 고출력 조명을 사용할 경우 forced air cooling을 권장합니다.

Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요