제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Diameter 50R/50T, VIS λ/10 Plate Beamsplitter

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #34-416 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 422,712
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 422,712 개당
수량 6-49 KRW 337,531 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Plate
Diameter (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10
Edges:
Protective Bevel as needed
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Wedge Angle (arcmin):
30 arcmin

Optical Properties

Coating Specification:
Surface 1: 50/50 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 30 arcminute Wedge로 내부간섭 최소화
  • 광범위한 분할 비율
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters는 45도의 입사각 및 무작위 편광과 사용하도록 설계되었습니다. 이 빔스플리터는 30 arcminute wedge를 가지고 있어, 내부 간섭의 영향을 최소화합니다. 또한 각 빔스플리터의 후면에는 다층의 무반사(AR) 코팅이 되어 있습니다. TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters는 가시광 스펙트럼에 최적화되었으며, 다양한 분할비를 제공합니다. 이 밖에도 wedge 구조로 설계되고 고품질 용융 실리카 기판으로 제조되어 레이저 어플리케이션에 안성맞춤입니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.