제품이 장바구니에 추가됨

50mm Diameter Mounted 0.04-1.0 OD, Circular Variable Neutral Density (ND) Filter

Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #54-534 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 675,700
수량 1-10
KRW 675,700
수량 11+
KRW 607,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Linearity (%):
±5

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
7.5
Outer Diameter (mm):
50.0
Thickness (mm):
1.52
Thickness Tolerance (mm):
±0.25
Parallelism (arcmin):
±3
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0.00
Optical Density OD (Average):
0.04 - 1.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Variable
Surface Quality:
60-40
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Optical Density Tolerance (%):
±5
Coating Specification:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

Threading & Mounting

Mount:
Mounted

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 270°에 걸쳐 연속 가변
  • 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼
  • 마운트/비마운트 버전 제공

해당 제품은 필터의 270°에 걸쳐 연속적으로 변화합니다. 필터가 회전함으로써 입사광이 선형적으로 감쇠합니다. 400- 700nm 스펙트럼에서 평평하도록 설계되어 있어 분광계 및 기타 광학 장비에서 탁월한 감쇠 성능을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 아노다이징 처리가 된 알루미늄 마운트가 필터를 감싸고 있으며, 화살표 표시를 보고 필터의 각도 위치를 정확하게 파악할 수 있어 반복성이 향상됩니다. 50mm OD 필터가 사용되는 제품이며 마운트/비마운트 버전이 제공됩니다. 제품의 360° 회전 마운트에는 길이 4인치, 직경 0.5인치의 스테인리스 스틸 포스트가 장착되어 있습니다.

제품자료

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Circular Variable Filter Mount Only, 50mm Diameter #54-570 KRW 307,400 수량 11+ KRW 277,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter Substrate for Circular Variable Filter #47-376 KRW 88,500 수량 11+ KRW 79,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요