제품이 장바구니에 추가됨

5.0mm Diameter, Ruby Half-Ball Lens

×
재고 번호 #49-564 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,191
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 51,191 개당
수량 11-49 KRW 41,097 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00
Radius R (mm):
2.50
Specific Gravity (g/cm3):
3.98
Thickness (mm):
2.50
Compressive Strength (psi):
300,000
Diameter Tolerance (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.77
Sphericity (μm):
0.64

Environmental & Durability Factors

Melting Temperature (°C):
2053.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

Sapphire and Ruby half-ball (반구형) lenses는 후초점거리가 짧고 평평한 표면을 가지고 있어 마운팅이 용이합니다. 사파이어는 높은 굴절률과 뛰어난 광대역 투과성을 특징으로 합니다. 루비는 시각적 분별이 용이해 물리적 용도에서의 취급이 훨씬 더 수월합니다. 이 렌즈는 화학정 안정성이 우수하해 높은 온도 및 융용점을 필요로 하는 거친 작업 환경에서 사용하기 적합합니다. 주된 용도로는 광섬유 통신, 내시경, 현미경, 광픽업 장치, 레이저 측정 시스템이 있습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.