제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Diameter Uncoated, Zinc Sulfide Multispectral Window

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
재고 번호 #66-203 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 978,294
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 978,294 개당
수량 11-25 KRW 882,710 개당
수량 26-49 KRW 833,373 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Clear Aperture CA (mm):
45.00
Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
210.00
Parallelism (arcmin):
<1
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
74.5

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.371
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Sulfide Multispectral
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 12000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.8
Density (g/cm3):
4.08

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다중 스펙트럼 등급의 황화아연 기판
  • 0.4 - 12μm에서 흡수 및 분산이 적음
  • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리(3 - 12μm용) 선택 가능

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows는 0.4 - 12μm의 광대역 투과 범위에서 흡수가 낮고 분산이 적은 속성을 가지고 있는 다중 스펙트럼 등급의 무수분 황화아연으로 제조됩니다. TECHSPEC® Zinc Selenide Windows와 마찬가지로 다중 스펙트럼 황화아연(Zinc Sulfide Multispectral)은 열화상 이미징에 흔히 사용되는 화학 증착 소재입니다. VIS와 IR에서 투과성이 뛰어난 이 다중 스펙트럼 황화아연은 가시광과 중파 또는 장파 적외선 센서를 모두 갖춘 시스템에 적합한 소재입니다. 이와 같은 소재는 셀렌화아연보다 약간 더 단단하면서 화학적 내구성은 더욱 뛰어납니다.

참고: 특별 취급이 요구되지만, 윈도우에 먼지나 이물질이 있는 경우 아세톤을 이용해 제거할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.