제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5.0mm Diameter x 10.0mm Length, N-BK7 Rod Lens

×
재고 번호 #54-090 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 64,200
수량 1-5
KRW 64,200
수량 6+
KRW 51,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Rod Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 +0.00/-0.03
Length (mm):
10.00
Length Tolerance (mm):
+0/-0.1

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 시준된 빛을 라인으로 포커싱
  • 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
  • N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션

TECHSPEC® Rod Lenses는 원주를 따라 연마되고 양쪽 끝이 연삭된 제품입니다. 광학적 성능면에서는 실린더 렌즈와 유사합니다. 로드의 직경을 따라 시준광이 투과할 때 라인 형태로 초점이 맞춰집니다. N-BK7과 UV 용융 실리카 기판으로 제공되는 이 제품은 다양한 UV, VIS, NIR 용도에 사용할 수 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program