제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens

50mm HPi Series Fixed Focal Length Lenses

×
재고 번호 #33-840 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 910,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 910,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
HPi Series
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
72.58
Maximum Diameter (mm):
40
Outer Diameter (mm):
40
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
72mm - 19°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 72.3mm - 19.6°
Vertical: 54mm - 14.8°
Diagonal: 90.9mm - 24.4°
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
72mm - 19°
Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
26.6mm - 7.3°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
59.3mm - 16.2°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
53.4mm - 14.6°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
36.6mm - 10.1°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
29.9mm - 8.2°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
26.6mm - 7.3°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
24.1mm - 6.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
19.9mm - 5.5°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
14.9mm - 4.1°
Maximum Image Circle (mm):
21.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0098
Number of Elements (Groups):
7 (5)
Focal Length FL (mm):
50.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/11
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
30.94
Object Space Principal Plane (mm):
55.37
Image Space Principal Plane (mm):
-27.42
Maximum Distortion (%):
-0.21
Exit Pupil Position (mm):
-75.19
Optimized Working Distance (mm):
200 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1"
Maximum Sensor Format:
4/3"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Instrumentation 버전(HPi)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • Ruggedized 버전(HPr) 구성 가능

해당 제품은 간소화된 기계 설계가 특징이며 TECHSPEC® HP 시리즈 렌즈와 마찬가지로 고해상도 성능을 제공합니다. 간소화된 기계 설계로 비용과 무게는 줄이고 더 컴팩트한 크기를 구현할 수 있어 OEM 생산형 어플리케이션에 적합합니다. 다양한 고정 조리개 버전과 초점 조절 기능을 제공하므로 산업용 어플리케이션에 필요한 간편함과 유연성을 모두 겸비하고 있습니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f11
#33-840, 50mm f/11, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f11

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요