제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens

50mm HPr Series Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #36-537 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,138,500
수량 1+
KRW 1,138,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
72.58
Maximum Diameter (mm):
41.74
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
26.6mm - 7.3°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
26.6mm - 7.3°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
36.6mm - 10.1°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
19.9mm - 5.5°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
53.4mm - 14.6°
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0098
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
72mm - 19°
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
72mm - 19°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
59.3mm - 16.2°
Number of Elements (Groups):
7 (5)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
29.9mm - 8.2°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
24.1mm - 6.6°
Focal Length FL (mm):
50.00
Primary Magnification PMAG:
0.241
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/11
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
30.94
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
14.9mm - 4.1°
Object Space Principal Plane (mm):
55.37
Image Space Principal Plane (mm):
-27.42
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 72.3mm - 19.6°
Vertical: 54mm - 14.8°
Diagonal: 90.9mm - 24.4°
Maximum Distortion (%):
-0.21
Exit Pupil Position (mm):
-75.19
Optimized Working Distance (mm):
200 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1"
Maximum Sensor Format:
4/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Ruggedized 버전(HPr)으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • Instrumentation 버전(HPi) 구성 가능

해당 제품은 안정성 등급의 강건설계가 적용되어 충격이나 진동에도 성능이 저하되지 않으며 광학적 포인팅 안정성은 그대로 유지됩니다. 따라서 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율주행 자동차, 객체 추적 등 교정 이미징 시스템에 적합합니다. 모든 렌즈 요소가 제자리에 고정 처리되어 있어 피사체에서 이미지로의 매핑(mapping)이 변함없이 유지됩니다. 해당 제품은 견고하면서도 간소화된 포커싱 및 스테인리스 스틸 고정 C-마운트 클램프 메커니즘이 적용된 것이 특징입니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f11

Frequently Purchased Together

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
IDS U3-3180CP-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera Color #24-083 KRW 1,442,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3180CP-M-GL, USB 3.0, 1" Monochrome Camera Mono #24-084 KRW 1,442,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-20gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-919 KRW 1,566,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-60um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #35-929 KRW 1,566,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2500-20gc Color GigE Camera Color Camera #35-920 KRW 1,609,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-60uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #35-930 KRW 1,609,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-CC, Sony IMX267, 8.9 MP, Color Camera Color Camera #11-469 KRW 1,776,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-MC, Sony IMX267, 8.9 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-468 KRW 1,776,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC, Sony IMX428, 7.1MP, Color Camera Color Camera #17-100 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC, Sony IMX428, 7.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-099 KRW 1,870,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-CC, Sony IMX267, 8.9MP, Color Camera Color Camera #13-726 KRW 1,928,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-MC, Sony IMX267, 8.9MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-725 KRW 1,928,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-122S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-518 KRW 2,066,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-122S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-517 KRW 2,066,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-CC, Sony IMX542, 16.2MP, Color Camera Color Camera #17-103 KRW 2,167,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-MC, Sony IMX542, 16.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-102 KRW 2,167,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #88-514 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #88-513 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 NIR Camera NIR Camera #89-526 KRW 2,233,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-625 KRW 2,298,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-601 KRW 2,298,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-626 KRW 2,327,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-602 KRW 2,327,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-88S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-512 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-88S6C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-530 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-88S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-511 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-88S6M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-529 KRW 2,370,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-CC, Sony IMX304, 12.3 MP, Color Camera Color Camera #11-473 KRW 2,385,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-MC, Sony IMX304, 12.3 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-472 KRW 2,385,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-602 KRW 2,407,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-601 KRW 2,407,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-606 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-605 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-600 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-599 KRW 2,436,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-604 KRW 2,450,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, 1.1" 16.2MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-603 KRW 2,450,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3290SE-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera Color #24-134 KRW 2,465,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3290SE-M-GL, USB 3.0, 1" Monochrome Camera Mono #24-135 KRW 2,465,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-70S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera (Recertified 05-P) Color Camera #13-927-RCD-05P 재인증 제품 KRW 2,494,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler AceacA4096-30um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #37-217 KRW 2,508,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4096-11gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #37-209 KRW 2,508,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-637 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-613 KRW 2,523,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3990SE-C-HQ, USB 3.0, 1.1" Color Camera (Recertified 05-P) Color #24-140-RCD-05P 재인증 제품 KRW 2,534,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4096-30uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-218 KRW 2,537,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4096-11gc Color GigE Camera Color Camera #37-210 KRW 2,537,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-CC, Sony IMX304, 12.3MP, Color Camera Color Camera #12-760 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-23ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-638 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5320-7gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-614 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC, Sony IMX304, 12.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-759 KRW 2,566,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #89-989 KRW 2,675,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #89-990 KRW 2,733,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-CC, Sony IMX541, 20.4MP, Color Camera Color Camera #17-105 KRW 2,834,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-MC, Sony IMX541, 20.4MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-104 KRW 2,834,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-18umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-623 KRW 2,900,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-599 KRW 2,900,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-122S6C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-532 KRW 2,929,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-122S6M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-531 KRW 2,929,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-18ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-624 KRW 2,943,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-600 KRW 2,943,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3200SE-C-HQ, USB 3.0, 1.1" Color Camera Color #24-132 KRW 3,052,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3200SE-M-GL, USB 3.0, 1.1" Monochrome Camera Mono #24-133 KRW 3,052,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-610 KRW 3,059,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-609 KRW 3,059,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-614 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, 1.1" 20.4MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-613 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler Ace acA4112-20um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #37-221 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4112-8gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #37-211 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-608 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, 1.1" 20.4MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-607 KRW 3,074,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, 1.1" 20.4MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-612 KRW 3,095,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4112-20uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-222 KRW 3,103,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA4112-8gc Color GigE Camera Color Camera #37-212 KRW 3,103,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-70S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-927 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-70S7C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #13-923 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-70S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-926 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-70S7M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-922 KRW 3,117,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0245S-CC, Sony IMX540, 24.5MP, Color Camera Color Camera #17-107 KRW 3,139,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0245S-MC, Sony IMX540, 24.5MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-106 KRW 3,139,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS U3-3990SE-C-HQ, USB 3.0, 1.1" Color Camera Color #24-140 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3990SE-M-GL, USB 3.0, 1.1" Monochrome Camera Mono #24-141 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2040-90um NIR USB 3.0 Camera NIR Camera #34-176 KRW 3,168,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-18umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-635 KRW 3,211,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-611 KRW 3,211,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-PGE-244S8C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-083 KRW 3,226,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-244S8C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #22-095 KRW 3,226,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-244S8M-C, PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-084 KRW 3,226,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-244S8M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #22-096 KRW 3,226,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A4504-18ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-636 KRW 3,240,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A4504-5gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-612 KRW 3,240,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC, Sony IMX420, 7.1MP, Color Camera Color Camera #17-111 KRW 3,284,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC, Sony IMX420, 7.1MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-110 KRW 3,284,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-25gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #87-104 KRW 3,327,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-25gc Color GigE Camera Color Camera #87-105 KRW 3,393,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5328-15umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-627 KRW 3,523,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5328-4gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-603 KRW 3,523,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5328-15ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-628 KRW 3,552,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5328-4gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-604 KRW 3,552,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, 1.2" 24.6MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-618 KRW 3,675,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, 1.2" 24.6MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-617 KRW 3,675,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, 1.2" 24.6MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-622 KRW 3,704,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, 1.2" 24.6MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-621 KRW 3,704,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, 1.2" 24.6MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-616 KRW 3,704,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, 1.2" 24.6MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-615 KRW 3,704,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, 1.2" 24.6MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-620 KRW 3,719,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, 1.2" 24.6MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-619 KRW 3,719,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC, Sony IMX255, 8.9MP, Color Camera Color Camera #13-736 KRW 3,726,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-MC, Sony IMX255, 8.9MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-735 KRW 3,726,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE Camera NIR Camera #87-106 KRW 3,777,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A5328-15umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-639 KRW 3,878,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5328-4gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-615 KRW 3,878,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5328-15ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-640 KRW 3,915,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A5328-4gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-616 KRW 3,915,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Manta G-1236B Monochrome CMOS PoE Camera Monochrome Camera #37-514 KRW 4,168,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-CC, Sony IMX253, 12.3MP, Color Camera Color Camera #13-734 KRW 4,176,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-MC, Sony IMX253, 12.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-733 KRW 4,176,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
BFS-U3-89S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-514 KRW 4,248,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-89S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-513 KRW 4,248,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7C-C Color 10GigE Color Camera #20-251 KRW 4,553,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #20-250 KRW 4,553,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4096-40uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-220 KRW 4,676,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-123S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #11-520 KRW 4,741,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-123S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-519 KRW 4,741,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-CC, Sony IMX532, 16.2MP, Color Camera Color Camera #17-119 KRW 4,857,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-MC, Sony IMX532, 16.2MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-118 KRW 4,857,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-89S6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #36-338 KRW 4,922,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-89S6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #36-337 KRW 4,922,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4112-30um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #37-223 KRW 5,241,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GS3-U3-123S6C-C 1.1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera Color Camera #36-340 KRW 5,270,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
GS3-U3-123S6M-C 1.1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #36-339 KRW 5,270,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler Ace acA4112-30uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #37-224 KRW 5,299,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-CC, Sony IMX531, 20.4MP, Color Camera Color Camera #17-117 KRW 5,821,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-MC, Sony IMX531, 20.4MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #17-116 KRW 5,821,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6C-C Color 10GigE Color Camera #19-793 KRW 6,249,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-792 KRW 6,249,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-123S6P-C, Pol. PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Polarized Monochrome Camera #22-082 KRW 6,728,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요