제품이 장바구니에 추가됨

50mm FL Ultra High Resolution Fixed Focal Length Lenses

#68-684

#68-684 #68-681
×
재고 번호 #68-687 2개 보유 유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,182,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,182,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
ltra High Resolution Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
77.00
Maximum Diameter (mm):
38.0
Outer Diameter (mm):
38
Weight (g):
170.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
13.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
13.9mm - 7.3°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Focal Length FL (mm):
50.00
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Maximum Distortion (%):
<-0.02%
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.40

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1000만 화소 해상도
  • 100mm에서 무한대까지의 Floating Focus를 통한 뛰어난 성능 제공
  • VR부터 NIR 대역까지 높은 투과율
  • Low distortion으로 빠른 어플리케이션 통합 가능

1000만 화소의 resolution을 axis 상에서 제공하도록 디자인된 이 렌즈는 7가지의 focal lengths를 이용할 수 있으며 distortion이 매우 낮습니다. floating focus 및 aspheric element 사용으로 인해 이 고해상도 렌즈는 100mm부터 무한대까지 뛰어난 성능을 유지할 수 있습니다. 모든 렌즈는 focus 및 iris ring 잠금, 그리고 front filter thread 기능을 갖고 있어 표준 광학 필터 사용이 가능하고 유연성이 높아집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요