제품이 장바구니에 추가됨

50mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

1

1" Format Fixed Focal Length Lenses

1 8mm Focal Length Lens, 1 12.5mm Focal Length Lens, 1 16mm Focal Length Lens, 1 +3
×
재고 번호 #63-248 8개 보유 유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,036,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,036,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
1" Format Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
49.00
Maximum Diameter (mm):
47.5
Outer Diameter (mm):
47.5
Weight (g):
200

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1" Sensor:
14.5°
Maximum Image Circle (mm):
16.00
TV Distortion (%):
<0.05
Focal Length FL (mm):
50.00
Working Distance (mm):
500 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - f/16
Maximum Distortion (%):
< 0.05%
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1"
Pixel Size (μm):
5.00

Threading & Mounting

Filter Thread:
M40.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Larger Camera Sensor와 사용이 적합하며, 1” Format까지 지원됨
  • Increased Throughput을 위한 Fast lens
  • 중심에서 영역 구석까지 뛰어난 성능

1” format sensor를 위한 이 lens들은 뛰어난 성능을 가지고 있습니다. 이 lens들은 적합한 lighting conditions 없이 바로 뛰어난 이미징을 얻기 위해서 전체의 camera sensor를 통하여 High throughput와 high resolution을 제공하고 있습니다. 4.7mm에서 75mm 사이에서의 9가지의 초점거리가 제공되는 이 lens는 오늘날 많은 용도에 적용 가능한 뛰어난 제품입니다. Distortion을 최소화한 이 lens들은 human operator 또는 자동화 시스템에 적합한 제품입니다. 1” format sensor lens는 또한 가장 보편적인 machine vision camera들과 쉽게 결합이 가능한 표준 C-Mount lens입니다. 모든 lens들은 optical filter를 부착할 수 있도록 lens 앞 단에 filter thread가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요