제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm SM1 Lens Tube

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
재고 번호 #35-759 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 17,800
수량 1-5
KRW 17,800
수량 6+
KRW 16,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
50.0
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Construction:
Anodized Aluminum
Outer Diameter (mm):
30.0

Threading & Mounting

Thread Type:
1.035 x 40 TPI (SM1)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 25/25.4mm 및 12.5/12.7mm 광학 부품 장착 가능
  • 광학 시스템 제작 및 결합에 적합
  • 연속적인 SM1 또는 SM05 Barrel Thread로 다양한 부품 장착 가능

TECHSPEC® SM Lens Tubes는 단일 또는 복수의 광학 부품을 장착하기 위해 효율적인 방법을 제공합니다. 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 경량의 마운팅 솔루션을 특징으로 하는 이 렌즈 튜브는 연속적으로 렌즈를 장착할 수 있는 공간을 위해 배럴까지 확장시키는 barrel thread를 가지고 있습니다. TECHSPEC SM Lens Tubes는 SM1 (1.035” x 40 TPI, SM1과 동일) 또는 SM05 (0.535” x 40 TPI, SM05와 동일) thread를 활용함에 따라 TECHSPEC Plano-ConvexTECHSPEC Achromatic Lenses와 결합 시 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: Retainer ring은 별도로 판매됩니다. Spanner wrench #11-046의 한쪽 끝에는 SM Tube System의 retainer ring을 조절할 수 있도록 특수 설계된 wrench head가 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
SM1 Retainer Ring #35-763 KRW 7,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM05 Retainer Ring #35-784 KRW 8,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Multi-Element Tube Spanner Wrench #11-046 KRW 79,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 5mm Optic Adapter #36-435 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 6mm Optic Adapter #36-434 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 9mm Optic Adapter #36-432 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 10mm Optic Adapter #36-422 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 15mm Optic Adapter #36-421 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 18mm Optic Adapter #36-420 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Tube, 19.05mm Optic Adapter #36-419 KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요