제품이 장바구니에 추가됨

50mm, Mounting Cell

50mm, Mounting Cell, #55-009

×
재고 번호 #55-009 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 37,000
수량 1-9
KRW 37,000
수량 10+
KRW 33,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.2
Cell Diameter (mm):
52.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0
Cell Thickness (mm):
5.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Allows Stacking of 3 or 5 Filters
  • Black Anodized Aluminum
  • Posts and Post Holders Required for Mounting

마운팅cell은 “F” 지름길이의 retainer ring으로 고정시킵니다. 마운팅 cell은 필터 홀더에 안전하게 놓입니다. 필터 홀더는 “A” 지름길이의 마운트가 안된 필터를 고정시킬 수 있습니다. 중성농도 필터와 같이 쌓는 용도에 적합합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

제품자료

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요