해당 제품은 1.4” 대형 이미징 센서(예: Sony IMX350)와 사용했을 때 초저왜곡을 유지하고 4500만 화소의 고해상도를 제공하도록 설계되었습니다. 가볍고 컴팩트한 C-마운트 렌즈이며 초점 거리 옵션으로 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm가 제공됩니다. 굴절률이 높은 글래스와 부분 분산이 낮은 글래스를 중요한 위치에 포지셔닝하여 상면만곡과 비점수차를 보정합니다. 해당 제품은 우수한 수차 보정 및 정밀 정렬을 제공하며 1.4” 센서 포맷 제품군과 사용했을 때 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한, 머신 비전, 공장 자동화 및 광역 감시 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)