제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm N-BK7 Wedged Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #34-246 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 273,362
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 273,362 개당
수량 6-25 KRW 218,051 개당
수량 26-49 KRW 204,661 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Wedged Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.00
Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Edges:
Fine Ground
Young's Modulus (GPa):
82
Wedge Angle (arcmin):
30' ±10'

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.516
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 over 25mm Aperture
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

TECHSPEC® N-BK7 Wedged Windows는 30 arcminute wedge의 표준 미터법(metric) 크기로 제공됩니다. 이 윈도우의 웨지(wedge)는 후면에서 일어나는 반사가 투과빔과 동일한 광경로를 따라 이동하는 것을 방지하는 방식으로 에탈론 효과를 제거합니다. 레이저 공진기에서의 wedged window는 불필요한 반사로 인해 야기되는 레이저의 불안정성, 모드 변화, 전력 급등을 방지하는 데 도움이 됩니다. TECHSPEC N-BK7 Wedged Windows는 Fused Silica Wedged Windows를 대체할 수 있는 비용 효율적인 제품으로서 UV 투과를 요구하지 않는 용도나 고출력 VIS 또는 NIR 레이저에서와 같이 높은 수준의 열 안정성을 필요로 하지 않는 용도에 사용됩니다. 이 밖에도 wedged window는 빔 샘플러나 빔 픽오프 광학 부품처럼 사용되어 시간 경과에 따른 빔의 강도와 같이 레이저 빔의 특성을 모니터링할 때 사용할 수 있습니다.

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요