제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Silver Coated, N-BK7 Right Angle Prism

N-BK7 Right Angle Prisms

×
재고 번호 #26-753 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 365,959
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 365,959 개당
수량 6-25 KRW 292,726 개당
수량 26-49 KRW 274,804 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Bevel:
Protective as needed
Length of Hypotenuse (mm):
70.70
Length of Legs (mm):
50.00

Optical Properties

Coating:
Silver Overcoated with Inconel & Black Paint
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Rabs >87% @ 450 - 500nm @ 45°
Rabs >94% @ 500 - 2000nm @ 45°
Ravg >96% @ 400 - 2500nm @ 45°
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
400 - 2500
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함

Right angle 프리즘은 보통 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. 이를 통해 좌측 이미지를 생성하지만, 프리즘 위치에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle 프리즘은 또한 이미지/빔 변위를 위해 결합해 사용할 수도 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Right Angle 프리즘은 다양한 가시광 용도에 사용되는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.