제품이 장바구니에 추가됨

50mm Sq., Extended Hot Mirror

Extended Hot Mirrors

×
재고 번호 #46-388 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,895
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 150,895 개당
수량 10-25 KRW 135,960 개당
수량 26-49 KRW 129,162 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Thickness (mm):
3.30 ±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
±0.5
Clear Aperture (%):
≥85
Edges:
Seamed

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0.00
Coating:
Hot Mirror, 0°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg ≥90% @ 750 - 1150nm
Ravg ≥80% @ 1200 - 1600nm
Tavg ≥85% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
425 - 1600
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
  • 최대 230°C의 작동 온도
  • 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color

Extended Hot Mirrors는 시스템의 VIS 출력을 감소시키지 않으면서 광학 시스템의 열을 감소시키도록 설계되어 있습니다. 일반적인 hot mirrors가 750nm부터 대략 1250nm까지를 반사하는 데 반해 Extended Hot Mirrors는 반사 범위를 대략 1750nm까지 확장함으로써 열을 더욱 줄여줍니다.

Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요