제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Square 45°, Yellow Dichroic Filter

×
재고 번호 #66-252 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 208,800
수량 1-10
KRW 208,800
수량 11+
KRW 188,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
4.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.20
Width (mm):
50.00
Parallelism (arcmin):
<1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
90.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45.00
Cut-Off Wavelength (nm):
520.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Traditional Coated
Color:
Yellow
Reflection (%):
Rabs = 50% @ 520nm
Ravg > 98% @ 550 - 725nm
Reflection Wavelength (nm):
550 - 725
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
90.00
Transmission Wavelength (nm):
400 - 495
Wavelength Tolerance (nm):
±15
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Wavelength Range (nm):
400 - 725
Surface Flatness (P-V):
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Stated Color는 반사하고 다른 가시광 파장은 투과
  • 색 분리 용도에 적합
  • 정밀한 N-BK7 기반

Reflective Dichroic Color Filter는 45도 입사각으로 stated color는 반사하고 나머지 가시 파장은 투과시킵니다. 에드몬드 옵틱스의 Reflective Dichroics는 일반 컬러 공정 필터보다 더 좋은 품질의 기반으로 인해 훨씬 더 성능이 향상됩니다. 각 필터는 정해진 색 범위에서 98%보다 높은 반사를 보이며 남은 파장의 90%이상을 투과 시킵니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
RGB (Red, Green, Blue) Dichroic Filter Kit (3 Filters) #15-112 KRW 336,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
CYM (Cyan, Yellow, Magenta) Dichroic Filter Kit (3 Filters) #15-113 KRW 336,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Spring Mount Filter Holder, Metric Fixed #55-531 KRW 118,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 KRW 191,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program