제품이 장바구니에 추가됨

50mm Square, Red Dichroic Filter

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
재고 #30-634 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,100
수량 1-24
KRW 59,100
수량 25+
KRW 52,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.00 Nominal
Width (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
≥85

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Cut-On Wavelength (nm):
605.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Additive Color
Color:
Red
Surface Quality:
80-50
Cut-On Wavelength Tolerance (μm):
0.012
Coating Specification:
Tavg <1.0% @ 390 - 570nm, Tavg >85% @ 620 - 750nm
Tabs <2.0% @ 415 - 550nm, Tabs >80% @ 630 - 750nm

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
<100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 높은 이색성의 채도 타입
  • 다양한 사이즈와 세트
  • 정밀한 유리 기반

머신 비전에 적합한 dichroic 필터는 일반적으로 색 분리와 대비 상승용도로 사용됩니다. 마운팅이 안된 상태로 제공되며 다양한 카메라와 조명 셋업에 추가 설치가 쉽게 가능합니다. 추가적으로 dichroic 필터는 narrow bandpass interference 필터로 얻을 수 없는 넓은 시야를 제공합니다. Pre-loaded filter wheel은 완성된 세트 입니다.

일반적인 구성은 photo enlarger, beam seperation을 포함하고 격리시키려는 색상을 선택 후 이미징 렌즈 앞에 필터를 놓게 됩니다. 광원이 이미 유색이라면(예, red LED) 필요없는 주변 빛을 제거하는데 사용될 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Red, Green & Blue, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set #52-545 KRW 90,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cyan, Magenta & Yellow, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set #52-548 KRW 90,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Red, Green & Blue, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set #52-546 KRW 108,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cyan, Magenta & Yellow, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set #52-549 KRW 108,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set #52-550 KRW 153,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Red, Green & Blue, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set #52-547 KRW 153,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Red, Green & Blue, 50mm Square, Dichroic Filter Set #46-140 KRW 153,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Square, Dichroic Filter Set #46-141 KRW 153,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Spring Mount Filter Holder, Metric Fixed #55-531 KRW 118,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 KRW 191,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요