에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 머신 비전에 적합하며 색상 분리 및 콘트라스트 향상 어플리케이션에 일반적으로 사용되는 다이크로익 필터입니다. 비마운트 버전으로 제공되는 필터로 기존 카메라 및 조명에 쉽게 결합됩니다. 해당 제품은 협대역 밴드패스 간섭 필터로 얻을 수 없는 더 넓은 시야를 제공합니다. 정밀 글래스 기판을 갖추고 있으며 다양한 크기와 세트로 제공됩니다. Pre-Loaded Filter Wheel은 해당 제품을 세트로 구성한 형태입니다.
일반적인 어플리케이션은 사진 확대기, 빔 분리 등이며 이미징 렌즈 앞에 필터를 배치하여 스펙트럼/색상을 선택적으로 분리할 때도 사용할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Red, Green & Blue, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-545 | KRW 90,600 견적 요청 |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-548 | KRW 90,600 견적 요청 |
|
||
Red, Green & Blue, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-546 | KRW 108,000 견적 요청 |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-549 | KRW 108,000 견적 요청 |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-550 | KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
Red, Green & Blue, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-547 | KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
Red, Green & Blue, 50mm Square, Dichroic Filter Set | #46-140 | KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Square, Dichroic Filter Set | #46-141 | KRW 153,700 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spring Mount Filter Holder, Metric | Fixed | #55-531 |
KRW 118,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
40mm Sq., Fixed Filter Holder | Fixed | #54-997 |
KRW 126,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
Filter Kinematic Mount, 2-Screw | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
KRW 171,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
60mm sq - Rectangular Bar Clamp | Fixed | #54-995 |
KRW 171,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
Filter Kinematic Mount, 3-Screw | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
KRW 185,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-858 |
KRW 191,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-861 |
KRW 210,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)