제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

50mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

50mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

×
재고 번호 #72-700 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,285,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,285,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Type of Motor:
Stepper Motor

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
80 x 80
Travel (mm):
50
Accuracy (μm):
5
Backlash (μm):
<1
Construction:
Stainless Steel
Height (mm):
30
Load Capacity (kg):
8
Parallelism (μm):
20
Repeatability (μm):
±0.5
Speed (mm/s):
20
Weight (kg):
1.35
Encoder Resolution:
16,000 PPR

Optical Properties

Resolution (μm):
5

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw
Control Interface:
RS-485, USB
Computer Interface:
RS-485, USB

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 고정밀 모노블록 설계
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • TECHSPEC® Manual Stage 제품과 호환 가능

해당 제품은 자동 시스템 정렬을 위한 고정밀 모션 제어 솔루션입니다. 스테인리스 스틸 부분이 모노블록으로 설계된 스테이지로 볼 베어링 가이드를 스테이지 섀시(캐리지 부분)에 직접 가공하여 일반적인 스테이지 어셈블리 대비 더 높은 강도, 직선도, 평행도를 보장합니다. 또한, TECHSPEC® Manual Stage and Slide와 동일한 마운팅 홀 패턴이 적용되므로 어플리케이션 요건에 따라 수동 및 전동 광학 시스템을 결합하여 구성할 수 있습니다. 이렇듯 유연한 시스템 구성은 에드몬드옵틱스만의 차별화된 장점입니다. 간편한 프로그래밍과 데이지 체인을 지원하므로 다축 자동화 시스템을 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 까다로운 포토닉스 어플리케이션에 요구되는 높은 정밀도를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요