해당 제품은 이동 거리가 최대 50mm이고 분해능이 50nm입니다. PC 제어식 단독 사용 제품으로 스테퍼 모터와 PC의 RS-232 포트에 직접 연결 가능한 컨트롤러가 포함되어 있으며, 내장된 15V 전원 공급 장치를 사용합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 250 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 산업 표준 크기의 3/8" 생크(shank)를 갖기 때문에 대부분의 스테이지와 호환 가능합니다. 액추에이터 샤프트는 회전하지 않으며 움직이는 스테이지에 토크가 전달되지 않습니다. 액추에이터를 수동으로 사용하는 경우 필요에 따라 PC로 모니터링할 수 있습니다.
참고: 6피트 데이터 케이블, RS-232 어댑터 및 소프트웨어가 제품 구성에 포함되어 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)