제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm VIS, 50R/50T, Non-Polarizing In-Line Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #20-098 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,015,580
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,015,580 개당
수량 6-25 KRW 866,230 개당
수량 26-99 KRW 746,750 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 x 50.0

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
≤2
Coating:
VIS
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
430 - 670
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
Average Transmission (%):
45 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 빛번짐 및 간섭 현상 크게 감소
  • 반사/투과 비율: 50/50
  • 인라인 조명에 적합

해당 제품은 TECHSPEC® Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitter의 특수 버전으로 한쪽 면에 전매특허 표면 처리를 했습니다. 또한, 빛번짐과 물체에 의한 간섭은 줄어들고 이미지의 콘트라스트는 향상되는 것이 특징입니다. 해당 제품은 인라인 조명 어플리케이션에서 사용하기에 적합하며 잔상이 적어야 하는 어플리케이션에 특히 적합합니다. 공차가 높은 직각 프리즘으로 구성되어 있으며 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 특정 파장 대역에서 투과율이 극대화됩니다. 해당 제품은 설계 파장 대역에서 스펙트럼상 평평하기 때문에 입사각의 변화나 빔의 수렴/발산으로 인한 부정적 영향이 감소합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.