제품이 장바구니에 추가됨

50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length

×
재고 번호 #57-066 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 84,100
수량 1-4
KRW 84,100
수량 5+
KRW 74,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Note:
Fiber ends are not polished.

Physical & Mechanical Properties

Cladding Diameter (μm):
125 +1/-3
Minimum Bend Radius (mm):
25/13 (Continuous/Momentary)
Length (m):
10.00
Outer Diameter (μm):
145 ±5
Core Diameter (μm):
50 ±2

Optical Properties

Acceptance Angle (°):
25.4
Coating:
UV/VIS
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Numerical Aperture NA:
0.22
Index of Refraction (nd) - Core:
1.457
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.439
Wavelength Range (nm):
190 - 1250
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.02

Material Properties

Buffer Material:
Polyimide

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-190 to +390

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

UV/VIS Optical Fibers

  • 높은 OH 함유량
  • 용융 실리카 소재의 코어
  • 계단형(SI형)
  • 다중모드 광섬유

VIS/NIR Optical Fibers

  • 낮은 OH 함유량
  • NIR Diode Laser에 적합
  • 용융 실리카 소재의 코어
  • 계단형 다중모드 광섬유

이 optical fibers는 플라스틱 광섬유를 적용할 수 없는 UV/VIS 및 VIS/NIR 스펙트럼 영역에 사용하기 적합하며, 용융 실리카 소재의 코어, 클래딩 및 보호 완충재로 구성됩니다. 50 - 600μm의 직경의 광섬유는 고온 및 고강도의 폴리이미드 완충제(polyimide buffer)를 특징으로 하는 반면, 1mm 광섬유는 나일론으로 완충 처리되어 훨씬 더 높은 보호 기능을 제공합니다.

참고: Fiber의 끝단은 연마(폴리싱) 처리가 되어 있지 않습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요