제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50R/50T 25mm x 35mm, UV Plate Beamsplitter

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #72-250 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 223,300
수량 1-5
KRW 223,300
수량 6+
KRW 175,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensions (mm):
25.00 x 35.00 +0.00/-0.20
Parallelism (arcmin):
<5
Thickness (mm):
3.00 ±0.38

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating Specification:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
250 - 450

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 투과/반사 비율 이용 가능
  • 두 번째 표면은 BBAR 코팅 처리
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters는 250-450nm 스펙트럼 범위에서 최적의 성능을 제공하며, 흡수율이 낮고 고스트 반사가 거의 일어나지 않습니다. 정밀 용융 실리카 기판은 빔스플리터로 인하여 이미징 또는 광학 시스템에 추가되는 광경로의 길이를 최소화하도록 설계되었습니다. 다양한 투과/반사 비율을 이용할 수 있는 TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters는 형광 이미징, 바이오메디컬, 제약, 법의학, 분광학과 같은 응용 분야에 안성맞춤입니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program