제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50R/50T 50 x 50mm, UV Plate Beamsplitter

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #48-193 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 348,037
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 348,037 개당
수량 6-25 KRW 271,817 개당
수량 26-99 KRW 249,466 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 +0.00/-0.20
Parallelism (arcmin):
<5
Thickness (mm):
4.00 ±0.38

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating Specification:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
250 - 450

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 다양한 투과/반사 비율 이용 가능
  • 두 번째 표면은 BBAR 코팅 처리
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters는 250-450nm 스펙트럼 범위에서 최적의 성능을 제공하며, 흡수율이 낮고 고스트 반사가 거의 일어나지 않습니다. 정밀 용융 실리카 기판은 빔스플리터로 인하여 이미징 또는 광학 시스템에 추가되는 광경로의 길이를 최소화하도록 설계되었습니다. 다양한 투과/반사 비율을 이용할 수 있는 TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters는 형광 이미징, 바이오메디컬, 제약, 법의학, 분광학과 같은 응용 분야에 안성맞춤입니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.