EO Infinity-Corrected Long Working Distance Objectives는 응력이 발생하지 않는 광학 시스템을 활용하여 최상의 품질과 우수한 표준 규격을 제공하도록 제작되었습니다. 이 대물렌즈는 긴 작동 거리를 유지하면서 높은 개구수(NA)를 제공합니다. 또한 5 - 0.34 micron의 해상력을 가지고 있어 광범위한 용도에 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다. 명시된 모든 배율은 200mm focal length tube lens를 기준으로 합니다. 26mm x 0.706mm pitch (36 TPI) 규격의 mounting thread 보유. 이 밖에도 Mitutoyo의 모든 부품과 호환이 가능하며, Mitutoyo 대물렌즈를 사용하는 시스템에 바로 장착할 수 있습니다.
Stock # | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | #59-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | #59-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | #59-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | #59-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | #59-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | #59-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | #59-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO ULWD | #59-882 | 82 | — | 32 | 26 | 34 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)