제품이 장바구니에 추가됨

50X EO M Plan Apo ULWD Infinity Corrected

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
재고 번호 #59-881 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,205,500
수량 1+
KRW 5,205,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.48
Length (mm):
74.50
Length excluding Threads (mm):
74.50
Maximum Diameter (mm):
34
Weight (g):
300.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.128mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.176mm
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
0.256mm
Focal Length FL (mm):
4.00
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.42
Resolving Power (μm):
0.7
Depth of Field (μm):
1.60
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.48
Working Distance (mm):
20.5
Wavelength Range (nm):
390 - 780
Field Number (mm):
24
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Operating Humidity:
<85% with no condensation

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Plano apochromatic 디자인의 고품질 광학
  • 긴 작동 거리(WD) 옵션
  • 초미세 해상력

EO Infinity-Corrected Long Working Distance Objectives는 응력이 발생하지 않는 광학 시스템을 활용하여 최상의 품질과 우수한 표준 규격을 제공하도록 제작되었습니다. 이 대물렌즈는 긴 작동 거리를 유지하면서 높은 개구수(NA)를 제공합니다. 또한 5 - 0.34 micron의 해상력을 가지고 있어 광범위한 용도에 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다. 명시된 모든 배율은 200mm focal length tube lens를 기준으로 합니다. 26mm x 0.706mm pitch (36 TPI) 규격의 mounting thread 보유. 이 밖에도 Mitutoyo의 모든 부품과 호환이 가능하며, Mitutoyo 대물렌즈를 사용하는 시스템에 바로 장착할 수 있습니다.

제품자료

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요