제품이 장바구니에 추가됨

50X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD Infinity Corrected Obj

Nikon 상세 정보 보기
#58-518: 50X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD

#58-518: 50X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD

×
재고 #58-518 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,813,500
수량 1+
KRW 3,813,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
Field of View, 25 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.5
Field of View, 22 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.44

Product Details

Model Number:
MUE21500
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.44
Length excluding Threads (mm):
48.90
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
130.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.13mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.18mm
Focal Length FL (mm):
4.00
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.60
Resolving Power (μm):
0.5
Depth of Field (μm):
0.91
Working Distance (mm):
11.00
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M25 x 0.75

Additional Info

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 우수한 색 재현력
  • Working Distance가 길고 NA가 높음
  • Flare를 최소화하는 높은 콘트라스트
  • 변형이 발생하지 않음

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives는 고급 이미징 어플리케이션의 요건을 충족하기 위해 설계되었으며 Nikon이 보유한 최고의 광학 기술을 상징합니다. 이 대물렌즈는 대형 배럴 지름과 60mm의 동초점 거리를 가지고 있어 working distance와 numerical aperture가 최상의 조합을 이루기 때문에 향상된 광응집력과 휘도를 제공합니다. 또한 시야 전 영역에 걸쳐서 광측면과 광축에 있는 색수차를 보정함으로써 고대비 고해상도의 이미지를 만들어 냅니다.

액세서리인 tube lens (#58-520)를 사용하면 infinity corrected objective의 빛을 이미지 면에 포커싱할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 튜브 렌즈와 대물렌즈 shoulder 사이의 거리를 100-200mm 이내로 유지해야 합니다. 이러한 간격은 특정 요건을 수용하기 위해 광 경로 내에 액세서리를 삽입할 수 있도록 합니다. Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150)를 사용하면 이 튜브 렌즈를 C-Mount 시스템에 결합할 수 있습니다.

참고: Nikon Tube Lens to C-Mount Holder 내에 tube lens를 배치할 때는 four socket head cap screws를 반드시 제거해야 합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Nikon Tube Lens to C-Mount Holder #11-150 KRW 223,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 KRW 690,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

기술 정보

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Infinite Conjugate Tube Length

Infinity Corrected Objective의 분해능과 배율 이해하기

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

바로 보기

Tube Lenses를 Infinity Corrected Objectives와 사용하기

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

바로 보기

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Apochromatic

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Field Number

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요