해당 제품은 800 - 1600nm 파장 대역에서 색상이 보정되면서 작동 거리가 긴 고해상도 대물렌즈입니다. 배율 옵션으로 1X - 50X가 제공되며 개구수(NA) 값이 높아 SWIR 스펙트럼에서 고해상도 이미징이 가능합니다. 널리 사용되는 95mm의 동초점 거리를 가지며, 초점 거리가 200mm인 튜브 렌즈, 또 호환 가능한 C-마운트 카메라와 결합하여 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. 해당 제품은 광전자 방출 감지, 웨이퍼 후면 검사, 레이저 글래스 커팅, 레이저 스캔 현미경 등의 어플리케이션에 적합합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)